智能 PDU,EN6808,400VAC,3-PH,32 A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
相关附件
其他产品详情
功能
- Enlogic EN6xxx 智能配电装置监控每个单独插座的输入功率和功率,并提供单个插座的远程切换,提供计费级单元级别监控
- 高可视性的数据显示和交互式图形显示
- 测量冗余馈电的断路器负载,以避免意外停机
- 实现智能负载平衡,以提高电源效率和容量利用率
- 千兆以太网接口和冗余以太网 (10/100)
- iPDU 直流电源冗余解决方案,最多可支持 64 个 PDU
- 无需安装工具的热插拔控制器
- 输入电压 400 VAC,3 相
- C13,C19 个出口
技术参数
产品属性
固件
安装手册 / 说明表
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。