Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

RackChiller CDU800 冷却液分配装置,87x31x47in,800kW,3PH 480V (DE)

目录编号: CDU8004LA03B

nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 为 IT 设备高效且安全的散热而设计。整套系统专注于提供最高水平的可靠性、可用性和维修保养方便性,以支持直达芯片的液冷能力。CDU800 由主设施供水系统(FWS)供水,其集成的水泵驱动二次冷却系统(TCS)的冷却回路循环流动。 热交换器将二级冷却剂中的多余热量传递到一级冷却剂。整套系统集成在美观的机柜中,配备可拆卸的侧板和门。CDU 可以安装在楼板上或架空地板上,与设备机架成排安装,也可以安装在单独的设施间内。

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL/cUL Listed; File No. SA7402

CE

阅读更多 阅读更少 打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制

资源 其他产品详情

其他产品详情

公告编号

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us