Varistar CP 光面门,带 3 点锁定,RAL 7021,24 U,1200H,600W,IP55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
相关附件
其他产品详情
功能
- 玻璃门,三点锁定, 带锁
- 杆式把手,带钥匙锁芯(2 把钥匙)
- 开门角度 180°
- 防护玻璃, 6 mm
- 标准配件, 右门锁
- 可使用摇柄把手 24630003 和带钥匙或按钮的 DIN 半圆形锁芯进行改装
技术参数
产品属性
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。