Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

适于 Varistar CP 的 RackChiller 行间冷却器机械连接套件,42 U,300 mm 宽,带 100 mm 底座

目录编号: 21630-175

RackChiller 直排式机械连接套件可用于将冷却器集成至 Proline 或 Varistar 通道系统。包括调平支脚、底座和顶部挡板,可确保外观完美,同时提供最出色的通道系统密封属性。该套件提供不同的变体,具体取决于所用的冷却器和机架。

阅读更多 阅读更少 打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 其他产品详情

其他产品详情

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us