Varistar CP 空气分隔挡盖,宽度 800 mm,RAL 7021,52 U,2450H
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
其他产品详情
功能
- 空气分隔, 适用于 800 mm宽机柜的盖板
- 网络机柜和服务器机柜可并排安装
- 密封条, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
- 封闭构件
- 盖板可防止不必要的空气串扰, 例如,不希望热废气和传入的冷空气混合
- 只与重负载横杆兼容, 与复位支架不兼容
技术参数
产品属性
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。