冷通道自动顶盖,1200W 600D,RAL 7021
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
相关附件
其他产品详情
功能
- 自动顶盖可在火灾发生时自动打开,以便设施喷淋系统把火扑灭。正常运行, 顶盖用电磁体保持关闭,并且在火灾检测系统的浮动触点打开时打开
- 适合通道宽度 1200 mm
- 带安全玻璃的顶盖, 7 mm
- 带通用顶盖型材, 通道高度可以增加 84 mm;请单独订购
- 顶盖可以从内部移除。打开时, 顶盖提供通向密封系统上方的照明和洒水系统的通道,以便维护工作
- 请订购控制单元, 可以用于分别控制多达 12 个自动, 顶盖
- 操作系统需要一个 24 VDC 电源装置。请单独订购
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。