冷通道滑动门,自动,1200W,RAL 7021
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
相关附件
其他产品详情
功能
- 适合 2000 和 2200 mm高机柜
- 机柜行侧向关闭门
- 黑灰色 (RAL 7021)
- 双门,适合通道宽度 1200 mm
- 2200 mm高机柜所需饰件;请单独订购
技术参数
产品属性
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。