户外模块化机柜 38 U 1930H 1900W 900D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
其他产品详情
功能
- 铝制型材框架,带可拆卸双层保护层
- IP 55 或 NEMA 12 防护等级
- 双层
- 丰富的 19 英寸机柜附件选择
- 可从正面进入机柜,其他侧面可按需开放进入
- 标配 100 毫米高底座,可选 200 或 300 毫米规格
- 顶盖带散热格栅,可升级风扇或空调单元
- RAL 7035 粉末涂层,支持定制配色
技术参数
产品属性
测试报告
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。