Varistar 主机托管机柜,RAL 7021,2 隔间,52 U、2450高、800宽、1200深
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
其他产品详情
功能
- 带隔间的主机托管机柜
- 灵活的布线,可从上方、下方、左侧或右侧接入线缆(数据线和电源线可分开走线)
- 多点门锁
- 网门
- 防护等级 IP 20
- 颜色 RAL 7021(黑灰色)
技术参数
产品属性
数据表
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。