Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH37579.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent ERICO Cadweld Exolon,电缆至钢, HA, 钢管, 4/0 同心电缆, 12"–24" Pipe

目录编号: XLHAH2Q20C

研发于 1988 年的 nVent ERICO Cadweld Exolon 连接在数据中心、医院和其他洁净室环境等敏感室内应用的焊接电气连接方面取得了显著进步。烟雾的实质性消除和独特的电子启动系统使其成为敏感应用的理想解决方案。每个 nVent ERICO Cadweld Exolon 封装都包含陶瓷滤波器,可生成排放量极低的连接。

阅读更多 阅读更少
  • cUL
  • UL
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
W-XL-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* 耐磨板 减少模具在电缆入口点处的机械磨损
XL ERICO CADWELD EXOLON 名称
XX 模具系列
X 定价关键
XX 导体尺寸
LH 焊接端 LH = 在导体左端焊接
RH = 在导体右端焊接
(仅适用于 VN 模具系列)
XX 管道尺寸
L* 分体坩埚 坩埚部分在模具上分体,并带有水平开口,以便于清洁
M* 仅模具
* 如果没有则为空

应用场景图片 资源 其他产品详情

其他产品详情

公告编号

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us