电缆至电缆, PG, #8 实心导线, 3.3 mm Conductor 1 OD, #6 同心, 4.7 mm Conductor 2 OD
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
视频
其他产品详情
功能
- 形成永久性低电阻连接
- 提供分子焊接
- nVent ERICO Cadweld 放热焊接的额定电流与导体额定电流相同
- 便携安装设备,无需外部电源
- 安装人员只需接受简单的培训后即可进行 nVent ERICO Cadweld 放热焊接
- 可目测检查焊接处
技术参数
产品属性
| XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | 模具系列 | |
| X | 定价关键 | |
| XX | 导体代码 1 | |
| XX | 导体代码 2 | |
| L* | 分体坩埚 |
坩埚部分在模具上分体,并带有水平开口,以便于清洁
|
| M* | 仅模具 | |
| W* | 耐磨板 |
减少模具在电缆入口点处的机械磨损
|
* 如果没有则为空
手册
认证
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。