电缆至轨道, ST, 4/0 同心电缆, 40 lb ASCE, 右侧
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
电缆至轨道, ST, 4/0 同心电缆, 40 lb ASCE, 右侧
目录编号: PB13ST2Q40ASRH
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
其他产品详情
功能
- 形成永久性低电阻连接
- 提供分子焊接
- nVent ERICO Cadweld 放热焊接的额定电流与导体额定电流相同
- 便携安装设备,无需外部电源
- 安装人员只需接受简单的培训后即可进行 nVent ERICO Cadweld 放热焊接
- 可目测检查焊接处
技术参数
产品属性
| XXXX-XX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
| XXXX | 定价关键 | |
| XX | 模具系列 | |
| XX | 导体代码 | |
| XX | 轨道类型 | |
| XX* | 方向 |
LH = 左侧
RH = 右侧 |
| L* | 分体坩埚 |
坩埚部分在模具上分体,并带有水平开口,以便于清洁
|
| M* | 仅模具 | |
| W* | 耐磨板 |
减少模具在电缆入口点处的机械磨损
|
* 如果没有则为空
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。