ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 50 mm, 50 mm 六角宽度, M8 Thread
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- 无卤素
- 高耐受漏电流
- 电气和机械参数稳定性高
- 玻璃纤维增强
- 通过 UL® 认证 (E125470) 和 1,500 VAC/DC 耐压评价
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
手册
认证
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ISOTP
English
EN 61439

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。