FleXbus 导体 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
FleXbus 导体 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
目录编号: FLEXCOND800L23
nVent ERIFLEX FleXbus 是一种一端可与铜排或断路器端子直接连接的即用型导体。用于二台设备(比如变压器,配电柜或发电机)之间的连接, 是一种创新及有专利授权的连接方案。FleXbus Advanced 拥有高可靠性,创造了一种简单并可在现场定制化的连接方案,不需要额外的设计规划,特定的专业工人及昂贵的工具。FleXbus导体使用低烟,无卤,阻燃(LSHFFR)及耐高温的II类导体绝缘材料。FleXbus是一种柔性的铜覆铝编织型带绝缘扁平导体。提供长度2-25米,不同截面规格的产品,可用于500A-6300A应用。当功率在1600KVA以下时,电源和配电柜之间的连接只需每相一根导体,当功率在3150KVA以下时,连接只需每相二根导体。
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
其他产品详情
功能
- 柔性的带绝缘铜覆铝扁编织带
- 由于趋肤效应,较电缆有更佳的载流能力
- 比电缆更柔软
- 无折弯半径要求
- 一侧可与铜排或断路器端子直接连接
- 功率范围在400KVA(560A)到1600KVA(2250A)时,一相只需一根导体,在2000kVA (2800 A) 到 3150kVA (4435 A)时,一相要使用二根导体
技术参数
产品属性
| 根据温升的载流系数 | ||||||||
| 温升 | ΔT 30°C | ΔT 40°C | ΔT 45°C | ΔT 50°C | ΔT 55°C | ΔT 60°C | ΔT 65°C | ΔT 70°C |
| 降容系数 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
安装手册 / 说明表
认证
ERIFLEX UV CC13222_FADV
English
IEC 60364-5-52, ISO 4892-2
IEC 61439-1 ERIFLEX FleXbus Conductor 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1 Class II
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
IEC 61439-1 Class II ERIFLEX FleXbus Conductor 1X01084-05
English,French
IEC 61439-1 Class II
IEC 60695-2-12 CC13021_FADV
English
IEC 60695-2-12
IEC 61439-1:2011 CL2
English
IEC 61439-1:2011
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1

其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。