接地母线, w/Insulators, BB, 610 mm x 51 mm x 6.4 mm
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
其他产品详情
功能
- 提供方便的单点接地和连接位置
- 导体通过 nVent ERICO Cadweld 放热焊接工艺被焊接到接地棒上,或使用 接线片以机械方式固定导体
- 可按照客户定制规格设计和制造定制接地棒
技术参数
产品属性
| EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
| EGB | ERICO 接地母线名称 | |
| A | 配置 |
A: 母线,绝缘体和支架
B: 母线和托架 C: 仅母线 D: 母线和绝缘体 |
| 14 | 厚度 (") |
14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
|
| 4 | 宽度 (") | |
| 12 | 长度 (") |
取整到最接近的英寸,,最高 144"
|
| CC | 孔型 |
孔型如图表上所示。孔数取决于接地母线的长度。
|
| T* | 镀锡 | |
| 1T* | ERICO 电缆代码 |
1K: 4 号实心锡·1T:2 号实心锡
2C:1/0 · 2G:2/0 · 2L:3/0 · 2Q:4/0 2V:250 kcmil·3D:350 kcmil·3Q:500 kcmil·4L:750 kcmil |
| K* | 软辫线长度 (') |
A:1·B:2·C:3·D:4·E:5·F:6·G:7·H:8·J:9·K:10·L:12·M:14·N:16
P:18·Q:20·R:22·S:24·T:26·U:28·V:30·W:32·X:34·Y:36·Z:38 |
* 如果没有则为空
安装手册 / 说明表
手册
认证
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。