电气接地母排, 镀锡, 24 Connections, 0 断开数量, 1,350 mm
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
功能
- 提供方便的单点接地和连接位置
- 带有断开连接的母线,可以方便测试接地终端系统
- 根据EN 13601标准要求的高导电、硬抽电解铜
- 包括无卤聚酰胺绝缘子、不锈钢(EN 1.4401) 硬件和安装支架
- 可按照客户定制规格设计和制造定制接地棒
技术参数
产品属性
手册
认证
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。