Edge Compute and Micro Data Center
筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 交流电压
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 机架高度
- 宽度
- 搭配
- 完成
- 高度
- 长度
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 颜色代码
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 壁类型
- 直径
- 深度
- 门类型
- 正面表面处理
- 通道
- 反面表面处理
- 静态负载
- 冷却
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 冗余电源
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 171 个结果1188 商品)

19" 带把手安装孔的前面板
使用 SCHROFF 19" 前面板定义设备前面和侧面。
物料号项目名称Add to Quote action
19 英寸带孔前面板,适于把手,5 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适于把手,6 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适于把手,1 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适于把手,2 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适于把手,3 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适于把手,4 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适用于把手,1 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸带孔前面板,适于把手,2 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸带孔前面板,适于把手,3 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸带孔前面板,适于把手,4 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸带孔前面板,适于把手,5 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸带孔前面板,适于把手,6 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理

19 英寸前面板
19" 前面板有黑色和灰色可供选择。
物料号项目名称Add to Quote action
19" 前面板,1 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,2 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,3 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,4 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,5 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,6 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,7 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,8 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,9 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,10 U,3 毫米,铝,RAL7035
19 英寸前面板,1 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,2 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,3 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,4 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,5 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,6 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,7 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,8 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,9 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,10 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,1 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,2 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,3 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,4 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,5 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,6 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,7 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,8 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,9 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,10 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸前面板,1 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,2 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,3 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,4 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,5 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,6 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,7 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,8 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,9 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,10 U,4 毫米,铝,阳极氧化

19 英寸前面板, 塑料
19" 塑料前面板夹设计美观,专为数据通讯行业制造。

19 英寸前面板, 通风式
带通风孔的前面板便于散热。
物料号项目名称Add to Quote action
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035

19 英寸前面板,适于束线带
19" 前面板可采用束线带装配。

19" 电缆理线架
适用于智能电缆管理的理线架。

19" 走线面板
19" 单元,实现轻松、有效的电缆管理。

19" 设备架
深度可调的 19" 设备架,承载能力为 15 kg。

19" 设备架, 1 U
19" 设备架,承载能力为 5 Kg。

19" 设备架, 深度可调
19" 设备架便于轻松存储和管理机架设备。

19" 抽屉
19" 抽屉可以安装计算机、书写台面,便于操作。

19" Assembly Kit M6
该装配套件可将 19" 组件装配到机柜中。
物料号项目名称Add to Quote action
19 英寸装配套件,螺钉 M6,垫圈 M6,螺母 M6;4 个
19 英寸装配套件,螺钉 M6,垫圈 M6,螺母 M6;32 个
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 4 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 32 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 50 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 100 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 4 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 50 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 32 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 100 Pieces
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;8 个
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;50 个
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;100 个