EC-TS 电子恒温器
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
EC-TS 电子恒温器
nVent RAYCHEM EC-TS is an ambient pipe or slab sensing electronic thermostat that provides accurate temperature control. Used to control a single heat tracing circuit (30 A switching, 277 VAC, SPST) or can switch multiple circuits through a contactor. Includes a 25-ft adjustable thermistor.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- 安装和操作简单快速
- 可通过透明盖查看温度设定点,以及显示报警、电源和加热电缆状态的 LED 指示灯
- 节能
- 不锈钢温度传感器,非常适合需要嵌入式传感器的应用
- 25-ft 热敏电阻是一款基板上限传感恒温器,与雪控制器配合使用
- Reliable during long life: 10 year product warranty available, maintenance free
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。