Core Network
筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 框架颜色代码
- 颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 反面表面处理
- 静态负载
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 189 个结果1189 商品)

Advantage Series Input Metered PDU
物料号项目名称Add to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 6 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A Int, 380-415V, 3P Wye, 18 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1

Advantage Series Input Metered, Outlet Switched PDU

Advantage Series Outlet Metered, Outlet Switched PDU

盘头螺钉,Pozidrive
盘头螺钉,Pozidrive。
物料号项目名称Add to Quote action
盘头螺钉,Pozidriv,十字槽, M5 x 12,钢镀锌,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 8,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 6,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 10,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 12,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 16,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 5,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,十字槽,M3 x 6,钢镀锌,100 件
盘头螺钉,十字槽,M5 x 10,钢镀锌,100 件
盘头螺钉,十字槽,M6 x 16,钢镀锌,50 件
盘头螺钉,十字槽,M6 x 16,钢镀锌,100 件
盘头螺钉,十字槽,M6 x 16,钢镀锌,黑色,100 件
带固定 Nomel 垫圈的螺钉,米字槽,M6 x 16,钢镀锌, 50 件
带固定 Nomel 垫圈的螺钉,米字槽,M6 x 16,钢镀锌, 100 件

Varistar 电缆面板
适用于 Varistar 落地式机柜的垂直电缆面板采用机柜颜色喷涂。
物料号项目名称Add to Quote action
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,917H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,604H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,446H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,1019H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,670H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,496H 110W
Varistar 电缆面板,2200H 250W
Varistar 电缆面板,1800H 150W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,2450H 250W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,2450H 150W
Varistar 电缆面板,2000H 150W
Varistar 电缆面板,2200H 150W
Varistar 电缆面板,2000H 250W

Varistar C-Rail for Cabinet Depth
Varistar C 型轨,用于机柜深度方向。

适用于机柜深度的 Varistar 电缆支撑轨
水平电缆支撑轨,用于机柜深度方向。直接安装在 Varistar 框架上。
物料号项目名称Add to Quote action

锁紧螺母套件
锁紧螺母支持选择多种规格的螺母和螺栓尺寸,而且便于更换,不同于预先加工螺纹的孔。
物料号项目名称Add to Quote action
接地锁紧螺母 M6,10 个
接地锁紧螺母 M6,100 个
接地锁紧螺母套件,M4,10 个
接地锁紧螺母套件,M4,100 个
接地锁紧螺母套件,M5,10 个
接地锁紧螺母套件,M5,100 个
锁紧螺母套件,M4,50 个
锁紧螺母套件,M4,100 个
锁紧螺母套件,M6,100 个
锁紧螺母套件,M5,50 个
锁紧螺母套件,M5,100 个
锁紧螺母套件,M6,50 个

垫圈
用于固定 PCB 的垫圈。

19" Assembly Kit M6
该装配套件可将 19" 组件装配到机柜中。
物料号项目名称Add to Quote action
19 英寸装配套件,螺钉 M6,垫圈 M6,螺母 M6;4 个
19 英寸装配套件,螺钉 M6,垫圈 M6,螺母 M6;32 个
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;50 个
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;8 个
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 4 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 32 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 50 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 100 Pieces
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;100 个
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 4 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 50 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 32 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 100 Pieces

19" 带把手安装孔的前面板
使用 SCHROFF 19" 前面板定义设备前面和侧面。
物料号项目名称Add to Quote action
19 英寸带孔前面板,适于把手,1 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适于把手,2 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适于把手,3 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适于把手,4 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适于把手,5 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适于把手,6 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19 英寸带孔前面板,适用于把手,1 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸带孔前面板,适于把手,2 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸带孔前面板,适于把手,3 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸带孔前面板,适于把手,4 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸带孔前面板,适于把手,5 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸带孔前面板,适于把手,6 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理