Core Network
筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 框架颜色代码
- 颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 反面表面处理
- 静态负载
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 189 个结果1189 商品)

电缆线
SCHROFF 电源线可以通过多种连接设备以方便、通用的方式紧固。
物料号项目名称Add to Quote action
电源线,IEC C14 至 C13,2.5 米,黑色
电源线,2.5m SCHUKO/UTE,符合 IEC C13 标准,弯角,灰色
电源线,SCHUKO/UTE 至 IEC C13,2.5 m,黑色
电源线,BS 至 IEC C13,2.5 米,黑色
电源线,USA 至 IEC C13,2.5 米,黑色
电源线,2.5m SCHUKOSCHUKO/UTE,符合 IEC C13 标准,灰色
电源线,IEC C14 至 C13,0.5 米,黑色
电源线,IEC C14 至 C13,1 米,黑色

Power Distribution Modules Circuit Breaker
GFCI breaker robust, protecting against ground faults, offering full protection.

PDU 安装支架
PDU 装配套件。

19 英寸配电箱
配电箱用于容纳PDU,PDU将电源供电安全地分配给电路中的设备。

带 FASTON 连接的母线
SCHROFF busbar is for high current power distribution housed inside switchgear, panel boards, and busway enclosures.

适于配电的 PCB 母线
印刷电路板和背板配电母线。

19 英寸配电盘,6 类
19" distribution panel for 24 times Cat6 patch cables.
物料号项目名称Add to Quote action
19 英寸配电盘,6 类