Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Core Network

Core Network
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 高度
      应用
    • 防护等级
    • 类型
    • 颜色
    • 深度
        应用
      • 框架材料
      • 手柄类型
      • 搭配
      • 覆层材料
      • 机架高度
          应用
        • 完成
        • 框架颜色
        • 高度
            应用
          • 长度
              应用
            • 锁定类型
            • 材料
            • 安装
            • 包装数量
            • 框架颜色代码
            • 颜色代码
            • 覆层颜色
            • EMC 屏蔽
            • 机架宽度
            • 开关插座
            • 覆层颜色代码
            • 宽度
                应用
              • 宽度
                  应用
                • 额定电流
                • 螺纹尺寸
                • 直径
                    应用
                  • 深度
                      应用
                    • 正面表面处理
                    • 反面表面处理
                    • 静态负载
                        应用
                      • 边缘处理
                      • 符合
                      • 电源电压
                      • 标称电压
                      • 冷却剂进给装置
                      • 静态负载
                      • 动态荷载
                      • 动态荷载
                          应用
                        • 机架单元
                        • 计量类型
                        筛选器0

                        子类别

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        产品 | 189 个结果1189 商品)

                        19inch mounting bracket

                        适于 Guardian系列管理网关的 19 英寸安装支架

                        19" 安装支架。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        适于 Guardian系列管理网关的 19 英寸安装支架
                        digital contact sensor

                        温度,湿度,适于 Guardian 的数字触点传感器

                        用于监测温度和湿度的外部传感器,带 2 个 RJ45 连接器。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        温度,湿度,适于 Guardian 的数字触点传感器
                        digital contact sensor

                        适于 Guardian系列管理网关的数字触点传感器

                        用于监测数字输入的外部传感器,带 2 个 RJ45 连接器。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        适于 Guardian Management Gateway 的数字触点传感器(输出)
                        适于 Guardian Management Gateway 的数字触点传感器(输入),带 12V 电源
                        rack mount monitor, rack mount monitor and keyboard

                        显示器, 键盘, 触摸板, 1 U 抽屉, 降低深度

                        显示器,键盘,触摸板,1 U 抽屉,减小深度。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        显示器,键盘,触摸板,1 U 抽屉,减小深度,法语键盘
                        显示器,键盘,触摸板,1 U 抽屉,减小深度,英语键盘
                        显示器,键盘,触摸板,1 U 抽屉,减小深度,德语键盘
                        rfid cards for electronic lock

                        网络解决方案电子锁 RFID 卡

                        用于电子锁定系统的应答器卡。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        网络解决方案电子锁 RFID 卡,125 KHz-HID
                        网络解决方案电子锁 RFID 卡,13,56 MHz-MIFARE
                        power supply electronic lock

                        电子锁电源

                        External Power Supply.
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        电子锁电源
                        EN6402-ISO-BLACK.jpg

                        智能 PDU,EN6xxx,400 VAC,3-PH

                        模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        智能 PDU,EN6403,400VAC,3-PH,16 A
                        智能 PDU,EN6812,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN6402,400VAC,3-PH,16 A
                        智能 PDU,EN6450,400VAC,3-PH,16 A
                        智能 PDU,EN6808,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN6810,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN6850,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN6880,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN6910,400VAC,3-PH,63 A
                        智能 PDU,EN6950,400VAC,3-PH,63 A
                        智能 PDU,EN6980,400VAC,3-PH,63 A
                        EN6325-ISO-BLACK.jpg

                        智能 PDU,EN6xxx,230 VAC,1-PH

                        模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        智能 PDU,EN6326,230VAC,1-PH,16 A
                        智能 PDU,EN6337,230VAC,1-PH,32 A
                        智能 PDU,EN6325,230VAC,1-PH,32 A
                        智能 PDU,EN6329,230VAC,1-PH,32 A
                        智能 PDU,EN6350,230VAC,1-PH,32 A
                        智能 PDU,EN6380,230VAC,1-PH,32 A
                        EN5402-ISO-BLACK.jpg

                        智能 PDU,EN5xxx,400 VAC,3-PH

                        模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        智能 PDU,EN5812,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN5402,400VAC,3-PH,16 A
                        智能 PDU,EN5808,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN5810,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN5850,400VAC,3-PH,32 A
                        EN5325-ISO-BLACK.jpg

                        智能 PDU,EN5xxx,230 VAC,1-PH

                        模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        智能 PDU,EN5337,230VAC,1-PH,32 A
                        智能 PDU,EN5403,230VAC,1-PH,32 A
                        智能 PDU,EN5325,230VAC,1-PH,32 A
                        智能 PDU,EN5329,230VAC,1-PH,32 A
                        EN6402-ISO-BLACK.jpg

                        智能 PDU,EN2xxx,400 VAC,3-PH

                        模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        智能 PDU,EN2403,400VAC,3-PH,16 A
                        智能 PDU,EN2812,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN2402,400VAC,3-PH,16 A
                        智能 PDU,EN2450,400VAC,3-PH,16 A
                        智能 PDU,EN2808,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN2810,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN2850,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN2852,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN2880,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN2950,400VAC,3-PH,63 A
                        智能 PDU,EN2980,400VAC,3-PH,63 A
                        EN1403-ISO-BLACK.jpg

                        智能 PDU,EN1xxx,400 VAC,3-PH

                        模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        智能 PDU,EN1402,400VAC,3-PH,16 A
                        智能 PDU,EN1808,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN1809,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN1812,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN1403,400VAC,3-PH,16 A
                        智能 PDU,EN1450,400VAC,3-PH,16 A
                        智能 PDU,EN1811,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN1850,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN1880,400VAC,3-PH,32 A
                        智能 PDU,EN1950,400VAC,3-PH,63 A
                        智能 PDU,EN1980,400VAC,3-PH,63 A