Core Network
筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 框架颜色代码
- 颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 反面表面处理
- 静态负载
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 189 个结果1189 商品)

Varistar 脚轮函含 2个自锁
用于 Varistar 机柜的高承载脚轮。
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar CP 脚轮,含 2个自锁脚轮,承重900 千克

Varistar CP Base/Plinth
使用底座可以安装垫子、增加高度并提供额外的电缆管理空间。
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar CP 基座/底座,开孔,RAL 7021,100H,600W
Varistar CP 基座/底座,开孔,RAL 7021,100H,800W
Varistar CP 基座/底座,开孔,RAL 7021,200H,600W
Varistar CP 基座/底座,开孔,RAL 7021,200H,800W
Varistar CP 基座/底座,普通,RAL 7021,100H,600W
Varistar CP 基座/底座,普通,RAL 7021,100H,800W
Varistar CP 基座/底座,普通,RAL 7021,200H,600W
Varistar CP 基座/底座,普通,RAL 7021,200H,800W

适用于地面安装的 Varistar 防倾覆装置
防倾覆装置有助于落地机柜保持稳定,防止因为负载不平衡导致倾覆。
物料号项目名称Add to Quote action
适用于落地安装的 Varistar CP 防倾覆装置

电缆槽
Cable tray for Varistar CP would allow horizontal cabling from frot and back of the rack.
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar CP 电缆槽

Varistar 垫片套件
适用于封闭机架的密封条。

19 英寸前面板
19" 前面板有黑色和灰色可供选择。
物料号项目名称Add to Quote action
19" 前面板,1 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,2 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,3 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,4 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,5 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,6 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,7 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,8 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,9 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,10 U,3 毫米,铝,RAL7035
19 英寸前面板,1 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,2 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,3 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,4 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,5 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,6 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,7 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,8 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,9 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,10 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,1 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,2 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,3 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,4 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,5 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,6 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,7 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,8 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,9 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,10 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸前面板,1 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,2 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,3 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,4 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,5 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,6 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,7 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,8 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,9 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,10 U,4 毫米,铝,阳极氧化

19 英寸前面板, 通风式
带通风孔的前面板便于散热。
物料号项目名称Add to Quote action
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035

LED 灯, 电缆
用于机柜安装的 LED 灯附件,LED-700L