Core Network
筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 框架颜色代码
- 颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 反面表面处理
- 静态负载
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 189 个结果1189 商品)

Varistar CP Server Cabinet With Castors
符合高动态负载要求的焊接钢框架。适用于 IT 行业的 19" 集成机柜。

Varistar CP Cabeling Rack
符合高静态负载要求的焊接钢框架。适合高电缆密度和 19" 集成。

LED 灯, 电缆
用于机柜安装的 LED 灯附件,LED-700L

19 英寸前面板, 塑料
19" 塑料前面板夹设计美观,专为数据通讯行业制造。

Varistar 束线带
束线带可沿着 Varistar 框架立柱支持垂直结构化电缆管理。

Varistar CP 重型交叉构件
侧面支撑梁,用于支撑 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱。

Varistar CP 19" 面板/滑轨安装
19"面板/滑轨安装轨,深度安装方向依照25mm增量调节。

带可调节支脚的 Varistar 脚轮
用于 Varistar 机柜的高承载脚轮,带可调节支脚。
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar CP,400 千克,高 80 毫米

Varistar 脚轮函含 2个自锁
用于 Varistar 机柜的高承载脚轮。
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar CP 脚轮,含 2个自锁脚轮,承重900 千克

Varistar CP Base/Plinth Side
侧边饰件可以安装到 Varistar CP 基座/底座
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,100H,1000D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,100H,1100D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,100H,1200D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,200H,1000D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,200H,1100D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,200H,1200D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,100H,600D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,100H,800D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,100H,900D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,200H,600D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,200H,800D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,200H,900D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,100H,300D
Varistar CP 基座/底座侧板,普通,RAL 7021,200H,300D

Varistar CP Base/Plinth
使用底座可以安装垫子、增加高度并提供额外的电缆管理空间。
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar CP 基座/底座,开孔,RAL 7021,100H,600W
Varistar CP 基座/底座,开孔,RAL 7021,100H,800W
Varistar CP 基座/底座,开孔,RAL 7021,200H,600W
Varistar CP 基座/底座,开孔,RAL 7021,200H,800W
Varistar CP 基座/底座,普通,RAL 7021,100H,600W
Varistar CP 基座/底座,普通,RAL 7021,100H,800W
Varistar CP 基座/底座,普通,RAL 7021,200H,600W
Varistar CP 基座/底座,普通,RAL 7021,200H,800W