Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Core Network

Core Network
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 高度
      应用
    • 防护等级
    • 类型
    • 颜色
    • 深度
        应用
      • 框架材料
      • 手柄类型
      • 搭配
      • 覆层材料
      • 机架高度
          应用
        • 完成
        • 框架颜色
        • 高度
            应用
          • 长度
              应用
            • 锁定类型
            • 材料
            • 安装
            • 包装数量
            • 框架颜色代码
            • 颜色代码
            • 覆层颜色
            • EMC 屏蔽
            • 机架宽度
            • 开关插座
            • 覆层颜色代码
            • 宽度
                应用
              • 宽度
                  应用
                • 额定电流
                • 螺纹尺寸
                • 直径
                    应用
                  • 深度
                      应用
                    • 正面表面处理
                    • 反面表面处理
                    • 静态负载
                        应用
                      • 边缘处理
                      • 符合
                      • 电源电压
                      • 标称电压
                      • 冷却剂进给装置
                      • 静态负载
                      • 动态荷载
                      • 动态荷载
                          应用
                        • 机架单元
                        • 计量类型
                        筛选器0

                        子类别

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        产品 | 189 个结果1189 商品)

                        21630399.396.tif image

                        Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking

                        适用于 IP 20 应用的 Varistar CP 玻璃门,单点锁定。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,24 U,1200 高,600 宽
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,24 U,1200 高,800 宽
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,29 U,1400 高,600 宽
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,29 U,1400 高,800 宽
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,33 U,1600 高,600 宽
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,33 U,1600 高,800 宽
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,38 U,1800 高,600 宽
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,38 U,1800 高,800 宽
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,24 U,1200H,600W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,24 U,1200H,800W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,29 U,1400H,600W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,29 U,1400H,800W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,33 U,1600H,600W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,33 U,1600H,800W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,38 U,1800H,600W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,38 U,1800H,800W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,42 U,2000H,600W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,42 U,2000H,800W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,47 U,2200H,600W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,仅钥匙板,RAL 7021,47 U,2200H,800W
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,42 U,2000 高,600 宽
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,47 U,2200 高,600 宽
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,42 U,2000 高,800 宽
                        Varistar CP 光面门,带 1 点锁定,RAL 7021,47 U,2200 高,800 宽
                        21120-149.tif image

                        Grounding/Earthing Washer

                        物料号项目名称Add to Quote action
                        接地垫圈套件,M4,100 个
                        接地垫圈套件,M5,100 个
                        用于接地的 Nomel 垫圈,M6
                        21630104.411.tif image

                        Varistar CP 钢板门, Plain With 3-Point Locking, IP20

                        带 3 点锁定的 Varistar CP 穿孔钢制双门,适用于 IP 20 保护等级的应用。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,24 U,1200 高,600 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,24 U,1200 高,800 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,29 U,1400 高,600 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,29 U,1400 高,800 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,33 U,1600 高,600 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,33 U,1600 高,800 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,38 U,1800 高,600 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,38 U,1800 高,800 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,42 U,2000 高,600 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,47 U,2200 高,600 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,52 U,2450 高,600 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,42 U,2000 高,800 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,47 U,2200 高,800 宽,IP20
                        Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,52 U,2450 高,800 宽,IP20
                        LED light 57265.png

                        LED Lights for Cabinets

                        物料号项目名称Add to Quote action
                        输入连接器/电缆装配,用于 LED 灯,3M
                        扩展连接器/电缆装配,用于 LED 灯,1M
                        公头和母头连接,带用于交流灯的接线端子
                        磁铁,用于安装紧凑型 LED 灯 550LM
                        紧凑型 LED 灯 550LM 运动传感器
                        19 cable entry

                        19" 走线面板

                        19" 单元,实现轻松、有效的电缆管理。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        19" 电缆管道,1 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7035
                        19" 电缆管道,2 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7035
                        19" 电缆管道,1 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7021
                        19" 电缆管道,2 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7021
                        19 front panel

                        19" 电缆理线架

                        适用于智能电缆管理的理线架。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        19 英寸电缆理线架,1 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7035
                        19 英寸电缆理线架,1 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7021
                        19" 电缆理线架,2 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7035
                        19" 电缆理线架,2 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7021
                        19inch front panel for cable eyes

                        19 英寸前面板,适于束线带

                        19" 前面板可采用束线带装配。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        19 英寸前面板,适于束线带,1.5 毫米,碳钢,RAL 7035
                        19 英寸前面板,适于束线带,1.5 毫米,碳钢,RAL 7021
                        19 equipment shelf

                        19" 设备架, 1 U

                        19" 设备架,承载能力为 5 Kg。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        19" 设备机架,1 U,铝锌
                        19" 设备机架,1 U,RAL 7021
                        19" 设备机架,1 U,RAL 7035
                        21630150.150.tif image

                        Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm, With Brush Strip and Fingers

                        适用于 800 mm 宽机柜的封闭面板,用于避免前至后冷却机架中发生空气循环。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        Varistar CP 空气分隔挡盖,宽度 800 毫米,带刷条和电缆布线梳,RAL 7021,42 U,2000H
                        Varistar CP 空气分隔挡盖,宽度 800 毫米,带刷条和电缆布线梳,RAL 7021,47 U,2200H
                        Varistar CP 空气分隔挡盖,宽度 800 毫米,带刷条和电缆布线梳,RAL 7021,52 U,2450H
                        21630153.153.tif image

                        Varistar CP 垂直电缆管理架

                        Varistar CP 垂直电缆管理架
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        Varistar CP 垂直电缆管理架,RAL 7021,42 U,2000H
                        Varistar CP 垂直电缆管理架,RAL 7021,47 U,2200H
                        Varistar CP 垂直电缆管理架,RAL 7021,52 U,2450H
                        21630-158.158.tif image

                        Varistar CP 底板, 单件, 带横向电缆管道, 移动

                        Varistar CP 底板,一件式,带横向电缆布线,用于移动应用
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        Varistar CP 底板,一件式,带横向电缆管道,移动式,RAL 7021,600W,1000D
                        Varistar CP 底板,一件式,带横向电缆管道,移动式,RAL 7021,600W,1100D
                        Varistar CP 底板,一件式,带横向电缆管道,移动式,RAL 7021,600W,1200D
                        Varistar CP 底板,一件式,带横向电缆管道,移动式,RAL 7021,800W,1000D
                        Varistar CP 底板,一件式,带横向电缆管道,移动式,RAL 7021,800W,1100D
                        Varistar CP 底板,一件式,带横向电缆管道,移动式,RAL 7021,800W,1200D
                        door cover masks

                        通道封闭装置 门 转接卡面板

                        Blanking panels for different aisle containment heights to avoid air leakage .
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        通道封闭装置, 门转接卡面板,适用于带可调节支脚的 52 U 型机架,RAL 7021
                        通道封闭装置, 门转接卡面板,适用于带 100 mm 底座的 52 U 型机架,RAL 7021
                        通道封闭装置, 门转接卡面板,适用于带 200 mm 底座的 47 U 型机架,RAL 7021
                        冷通道门转接面板,80H,RAL 7021
                        冷通道门转接面板,165H,RAL 7021