Core Network
筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 框架颜色代码
- 颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 反面表面处理
- 静态负载
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 189 个结果1189 商品)

Varistar CP Front Blanking 300 W
Front Blanking Kit for Varistar rack, 300 wide.
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar LHX+ 45 / RackChiller 直排式 45 的调平脚挡板

Adapter fitting BSPP m / NPT m
用于 LHX+ / RackChiller In-Row 的柔性软管, 4 m.
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar LHX+ 45 / RackChiller 直排式 45 的 BSP-NPT 转接头

RackChiller 直排式 45
直排式空气/液体冷却器。冷却来自热通道的热空气,并将其送回冷气通道。

RackChiller Rear Door 冷却器, 有源
将 IT 设备产生的热排气冷却后再送回机房,支持服务器空气流动。
物料号项目名称Add to Quote action
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2000H 600W
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2000H 800W
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2200H 600W
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2200H 800W
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2450H 600W
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2450H 800W

RackChiller Rear Door 冷却器,被动
将 IT 设备产生的热排气冷却后再送回机房。
物料号项目名称Add to Quote action
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2000H 600W
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2000H 800W
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2200H 600W
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2200H 800W
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2450H 600W
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2450H 800W

Varistar LHX+ 45 In-Rack
侧装式冷却器,用于机架内冷却。从机架后部(热风)管道抽出热空气,并送入前部(冷风)管道。

RDHX PRO Rack Assembly Kit for Proline S1 and Vairstar CP
Provides brackets which are required for installation on the RDHX Pro onto Racks
物料号项目名称Add to Quote action
RDHX PRO Rack Assembly Kit for Proline S1 and Vairstar CP

RDHX PRO Leveling Feet 120mm
Optional levelling feet to raise RDHX Pro when rack is oin a plinth base.
物料号项目名称Add to Quote action
RDHX PRO Leveling Feet 120mm

RDHX PRO RackChiller Purge Kit
Venting Kit to purge air out of the system during filling and maintenance.
物料号项目名称Add to Quote action
RDHX PRO RackChiller Purge Kit

Power Supply Unit
Additional or replacement power supply unit for power redundancy or A/B feed applications.
物料号项目名称Add to Quote action
Power Supply Flatpack S 48/1800 HE

RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged
nVent 新推出的革命性 RDHX PRO 可支持大幅提高的数据处理能力,从而满足人工智能增强型软件应用场景的要求
物料号项目名称Add to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active,左铰链,42 U,600 W
RackChiller RDHX PRO Active,左铰链,42 U,800 W
RackChiller RDHX PRO Active,左铰链,47 U,600 W
RackChiller RDHX PRO Active,左铰链,47 U,800 W