Basic PDU
已应用过滤器 1
产品 | 3 个结果26 商品)

Enlogic Basic PDU

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
          模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
        
物料号项目名称Add to Quote action
                  基本型 PDU,EB0808,400 VAC,3-PH,32 A
                
                  基本型 PDU,EB0809,400 VAC,3-PH,32 A
                
                  基本型 PDU,EB0812,400 VAC,3-PH,32 A
                
                  基本型 PDU,EB0401,400 VAC,3-PH,16 A
                
                  基本型 PDU,EB0402,400 VAC,3-PH,16 A
                
                  基本型 PDU,EB0807,400 VAC,3-PH,32 A
                
                  基本型 PDU,EB0403,400 VAC,3-PH,16 A
                
                  基本型 PDU,EB0450,400 VAC,3-PH,16 A
                
                  基本型 PDU,EB0811,400 VAC,3-PH,32 A
                
                  基本型 PDU,EB0850,400 VAC,3-PH,32 A
                

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
          模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
        
物料号项目名称Add to Quote action
                  基本型 PDU,EB0305,230 VAC,1-PH,63 A
                
                  基本型 PDU,EB0311-A,230 VAC,1-PH,16 A
                
                  基本型 PDU,EB0317-A,230 VAC,1-PH,16 A
                
                  基本型 PDU,EB0318-A,230 VAC,1-PH,16 A
                
                  基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
                
                  基本型 PDU,EB0332,230 VAC,1-PH,63 A
                
                  基本型 PDU,EB0303,230 VAC,1-PH,32 A
                
                  基本型 PDU,EB0311,230 VAC,1-PH,16 A
                
                  基本型 PDU,EB0313,230 VAC,1-PH,32 A
                
                  基本型 PDU,EB0321,230 VAC,1-PH,32 A
                
                  基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
                
                  基本型 PDU,EB0328,230 VAC,1-PH,32 A
                
                  基本型 PDU,EB0337,230 VAC,1-PH,32 A