Backup Power Backup Power 产品 | 61 个结果618 商品) nVent ERIFLEX FleXbus IP66 升级套件 选配热缩管,可从 IP55 升级到 IP66。带共挤热熔胶的厚壁聚烯烃热缩管。收缩率高达 4:1。 详情 显示更多 物料号项目名称Add to Quote actionFLEXCEIP66C100 nVent ERIFLEX FleXbus IP66 升级套件, 105 mm Max dia, 0.05 kg FLEXCEIP66C50 nVent ERIFLEX FleXbus IP66 升级套件, 70 mm Max dia, 0.04 kg 上一步 1 2 3 4 5 6