Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

智能/智能型 PDU

Enlogic graphic
高效电源管理解决方案
智能型 PDU

nVent iPDU 是业内创新和可靠性的典范,它能提升您的电源管理能力。我们全面的智能型 nVent iPDU 系列致力于改造您数据中心的电源管理方式。nVent 是世界领先的 OEM 智能型 iPDU 设计和制造领域领导者。产品涵盖一系列用于解决数据中心和 IT 环境中实际电力、环境和安全管理问题的高级解决方案。

智能型电源管理的重要性

了解智能型电源管理在优化效率、降低运营成本和确保无中断性能方面发挥的关键作用。Enlogic PDU 提供各种高级功能,使您能够获得前所未有的电源基础设施管控功能。

了解我们的智能型 PDU 系列

深入了解我们广泛的 PDU 系列,其中包括 Enlogic PDU 和其他尖端解决方案。我们的 PDU 系列注重创新和提升效率,可满足各种需求,您一定可以找到满足电源管理需求的理想产品。

nVent-SB-N01216-AdvSeriesiPDUEnlogic.jpg

智能型 PDU 类型

浏览各种智能型 PDU,包括专为满足您的独特需求而定制的 Enlogic PDU。从基本监控到高级计量和开关功能,Enlogic PDU 提供可定制的解决方案,可满足您的特定电源管理需求。

与数据中心基础设施集成

与数据中心基础设施和 DCIM 系统无缝集成,可增强配电的可见性和可控性。nVent Enlogic PDU 可与现有设置无缝集成,提供了高效管理电力的便捷方式。eHandles + 高级安全 RFID。

安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU
无缝集成,以用作访问控制和环境监控的核心枢纽。

支持的 RFID 卡

  • MIFARE Classic 4k – UID HIS iClass – UID
  • MIFARE Plus 2k – UID HID 125 kHz Prox – CSN
  • MIFARE DESFire 4k – UID EM125 kHz Prox – CSN
shutterstock_1588945960.png

 

资源

视频

手册

我们随时随地为您提供帮助。

需要更多信息?联系我们,了解有关我们的网络、数据中心和通信应用的更多信息。我们的代表将很快与您联系。

DNS contact.webp