Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

回程网络

Standard Products
回程网络

从蜂窝现场到移动核心

nVent 对机械稳定性、散热和射频屏蔽功能进行持续创新,并利用由此产生的广泛创新标准产品和定制解决方案实现通信设备的连接和保护,我们不断推出的专利和新产品设计就是这一点的明证。nVent SCHROFF 产品经过精心设计,可以保证光纤互连核心网络或主干网络以及网络边缘小型子网络的服务质量 (QOS)。


 

为多技术装置带来保护、可靠性和灵活性

nVent 的工程经验提供创新的解决方案,能够满足甚至常常超越新兴技术的要求。秉持对服务和灵活性的承诺,推动解决方案以更快的速度满足定制的需求。凭借我们广泛的全球制造能力和产能,我们可以为您提供值得信赖、按时按预算交付且质量稳定的平台。

  • 回程网络的规划应考虑多个因素,包括必需的传输速率(即带宽),以及数据从一个点传输到另一个点所需的时间(即延迟)。流量需求包括干扰、可靠性、可扩展性和速度,它们会对最终用户产生巨大影响。
  • 您是否考虑过信息是如何在互联网上传播的,或者数据流量是如何从一个点流向另一个点的?您是否考虑过需要在这些点之间具体设置什么,才能让这些点相互连接?公共互联网或任何其他数据网络都执行着一项非常基本(但并不简单)的任务:将数据从一端(例如您的手机)传输到另一端的网页,然后再返回。
  • 该任务通过多个网段完成:接入 - 核心 - 回程。因此,“回程”是指接入节点与核心网络之间的连接。
Outdoor electronics cabinet

一体式机身:简单且成本优化

  • 中型户外机柜
  • 双层:成本优化的内部机柜,可根据安装要求拆卸外保护层
  • 壁挂式、杆装式或落地式
  • 锁定系统
浏览产品
outdoor electronics cabinets

模块化:高度灵活

  • 高端户外机柜
  • 铝型材框架
  • 可拆卸双层保护层,可轻松从各个立面操作
  • 设计灵活,提供多种尺寸
  • 较高的热管理要求
  • 锁定系统
浏览产品
Outdoor electronics cabinet

Comline:单层机柜

  • 价格优惠的户外机柜
  • 铝,单层
  • 可提供散热解决方案
  • 壁挂式、杆装式或落地式
  • 锁定系统
浏览产品
Networking Racks, networking cabinet, network server rack, network rack cabinet

网络机柜和机架

  • 支持独立式或并排式机柜配置
  • 高度从 24 到 47 U 不等
  • 全方位的灵活线缆管理
  • 可从所有立面轻松接入设备
  • 可通过线缆管理、增高顶盖或顶盖风扇插件完善解决方案
浏览产品
41802002.png

壁挂型机壳

  • 成本效益高
  • 可有效防止人为破坏和意外拔下插头
  • 解决空间限制
  • 可选装多种冷却部件
  • 非常适合通信布线、网络设备和相关设备
浏览产品
EuropacPRO Subrack

19" 插箱和 19" 机箱

nVent SCHROFF 插箱和 19" 上架式机箱为军用、电信、铁路以及测试测量应用提供了灵活的平台。凭借在模块化平台上构建的广泛标准产品组合,19” 插箱和上架式机箱可以实现高度的设计灵活性,以满足冲击和振动或 EMC 屏蔽等应用要求。

浏览产品

 

设计工具和服务

测试报告

我们在极端环境影响下测试产品,如高温差或振动。

了解更多信息

户外机柜申请表

带预选配置的在线申请表。

开始设计

 

有用资源

Backhaul Network

Play

户外模块化机柜 - 销售表

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
下载

户外模块化机柜 - 目录

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
下载

联系人

数据中心技术的未来已来。与 nVent 代表联系,了解我们的全面解决方案。