Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

工业控制机壳 | nVent Hoffman

控制和驱动装置

最大限度地延长正常运行时间,获得更长久的部件寿命

保护敏感的控制和驱动装置免受粉尘和油污的损害,同时防止其过热,以尽量延长正常运行时间和使用寿命。凭借 nVent HOFFMAN行业领先的解决方案,可在几乎任何环境中保护您的重要资产,并符合监管要求。

用户可从各种解决方案、型号、尺寸、配置、容量、材料和防护等级中任意选择,我们在全球遍布 3,000 多家经销商,快速为您交付所需的优质产品。

  • 12,000 多种库存品类,包括接线盒、壁挂式、独立式、模块式机壳及 HMI 机壳,即装即用
  • 所有产品均达到最高行业标准,包括 IEC、UL、IP 和 NEMA
  • 提供最先进的内部实验室测试、验证及全球代理认证服务
  • 按需定制工程服务

特色产品

接线盒

壁挂型机壳

独立式机壳

模块化机壳

人机界面 (HMI)

需要入门帮助吗?

使用 nVent HOFFMAN“材料选择工具”,根据您的具体应用选择最佳机壳材料。

立即访问此工具

设计、建造和订购

使用 nVnet Hoffman 3-D Configurator,根据您的需求精准配置模块化机壳。这款先进的配置工具包含交互式 3D 模型、可视化选择功能、1800 余种混搭组件和自动填充式材料明细表 (BOM)。

立即访问此工具

不知从哪儿入手?

没有两个环境完全相同,这意味着适合某一应用的机柜可能并不适用于另一应用。
依靠 nVent HOFFMAN 专家和工具为您的具体项目进行指导。

咨询专家立即访问材料选择工具