T-Series Vertical Transition Sleeve
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
T-Series Vertical Transition Sleeve
Information
Resurser
Design
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice different diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Specifikationer
| Slutför | Vanligt |
| Hylsa | Standardlängd |
| Material | Stål |
| 100% amerikanskt innehåll | Ja |
| Utformade för att möta | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % specificerad kapacitet);ACI 318 typ 2 (specificerad draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.