T-Series Vertical Sleeve


T-Series Vertical Sleeve
Information
Resurser
CAD
Design
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Specifikationer
Yta | Standard |
Material | Stål |
100 % inhemskt innehåll i USA | Ja |
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.