S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel


S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Information
Resurser
CAD
Design
- Provides continuity between reinforcing bar and ISO® 965 metric all-thread rod or bolts
- May be used to anchor load-bearing equipment to foundations, columns or walls
- Machined from non-weldable grades of material, but can be tack welded
Specifikationer
Yta | Standard |
Material | Duplex i rostfritt stål 2205 (EN 1.4462) |
Designversion | Globalt (globalt tillgängligt material) |
Bolt-to-Coupler Capacity (kN) | |||||
Part Number | Grade 4.8 | Grade 5.8 | Grade 8.8 | Grade 10.9 | Grade 12.9 |
EL12S13SSN | 62.7 | 78.3 | 109.8 | 109.8 | 109.8 |
EL16S13SSN | 97.9 | 122.4 | 162.9 | 162.9 | 162.9 |
EL20S13SSN | 141 | 176.3 | 282 | 332.3 | 332.3 |
EL25S13SSN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.5 | 560.5 |
EL32S13ASSN | 448.4 | 560.5 | 896.7 | 1120.9 | 1197.1 |
EL32S13SSN | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.