P14-positionskopplare för kryogena tillämpningar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
P14-positionskopplare för kryogena tillämpningar
The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
- Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)
Specifikationer
| Slutför | Vanligt |
| Material | Rostfritt stål 431 (en 1,4057) |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.