P13 Positionskopplare, rostfritt stål, världsomspännande design
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
P13 Positionskopplare, rostfritt stål, världsomspännande design
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Relaterade produkter
Design
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance
Specifikationer
| Yta | Vanligt |
| Material | Rostfritt stål Duplex 2205 (en 1,4462) |
| Kopplingsjustering | Standard |
| Designversion | Över hela världen (globalt tillgängligt material) |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.