nVent LENTONS snabbkil mekanisk varvkoppling, slät, PIN ingår
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        nVent LENTONS snabbkil mekanisk varvkoppling, slät, PIN ingår
The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Tillämpningsbilder
          
          
        
        
                                            Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Design
- Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications
 - Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements
 - Quick installations result in accelerated job scheduling
 - Simple to use with only minimal training required
 - Splice offers quick visual inspection
 - Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet
 
Specifikationer
| Slutför | Vanligt | 
| Förpackning | Standard | 
| Material | Stål | 
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.