Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH36751.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent LENTONS snabbkil mekanisk varvkoppling, slät, PIN ingår

The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Slutför Vanligt
Förpackning Standard
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy