Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

HY15LM Grout Bag Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent LENTON Interlok HY15LM Grout

The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.

Läs mer Läs mindre
  • IAPMO®-UES
  • LA City Approval
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Part Number Article Number Rebar Size, Metric Rebar Size, US Rebar Size, Canada Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout
LK5 145575 16 mm #5 15M 24
LK6 145580 20 mm #6 20M 25
LK7 145585 22 mm #7 - 26
LK8 145590 25 mm #8 25M 21
LK9 145595 28 mm #9 30M 17
LK10 145600 32 mm #10 - 13.5
LK11 145605 36 mm #11 35M 11.5
LK40 145610 40 mm - - 7
LKT14 145611 43 mm #14 45M 7
LKT50 145615 50 mm - - 4
LKT18 145620 57 mm #18 55M 4.5
Resurser Video
nVent LENTON Pour Strip Replacement System

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy