Nedre stödklämma, standard
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Nedre stödklämma, standard
The standard bottom support clamp is placed below the lower end alignment fitting on vertical installations. The clamp grips onto the reinforcing steel bar, helps locate the end alignment fitting and supports the pouring basin.
Information
Resurser
Design
- Easy to install and adjust
- Fits multiple reinforcing steel bar sizes
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.