Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH34779.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

A2 Standard Coupler, Stainless Steel

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Diagrams

Resurser Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy