Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Power Distribution

Power Distribution
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Typ
  • Färg
  • Fungerar med.
  • Material
  • Slutför
  • Längd
      Använd
    • Switchade uttag
    • Aktuell märkström
    • Djup
        Använd
      • Höjd
          Använd
        • Nominell spänning
        • Rackenheter
        • Matningstyp
        Filter1

        Filter tillämpat: 1

        Visa alla filter (1)

        Produkter | 57 resultat (211 artiklar)

        EA9109.png image

        Sensor för dörrkontakt

        Dörrbrytarsensor med magnetbrytare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Sensor för dörrkontakt
        Luftflödesgivare

        Luftflödesgivare

        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Luftflödesgivare
        grounding/earthing busbar kit with screw clamps

        Sats med jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor

        Metallskenor som vanligtvis är inrymda i kapslingar, panelbrädor för lokal högspänningsfördelning.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 200 mm
        Jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 450 mm, 19 tum
        Jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 975 mm
        Sats med jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 1680 mm, 38 U
        Sats med jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 1900 mm, 43 U
        Sats med jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor, 2000 mm, 47 U
        Sensorer för roterande varningsljus

        Sensorer för roterande varningsljus

        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Sensorer för roterande varningsljus
        grounding/earthing busbar kit for ring terminations

        Sats för jordning/jordning av samlingsskenor för ringtermineringar

        Metallskenor som vanligtvis är inrymda i ställverk, panelbrädor för lokal högströmfördelning.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Jordning/jordning samlingsskena för ringtermineringar, 440 mm, 19 tum
        Jordning/jordning samlingsskena för ringtermineringar, 980 mm
        Jordning/jordning samlingsskena för ringtermineringar, 1680 mm, 38 U
        Jordning/jordning samlingsskena för ringtermineringar, 1900 mm, 43 U
        Jordning/jordning samlingsskena för ringtermineringar, 1980 mm, 47 U
        safety switch

        Säkerhetsbrytare för strömfördelningsmoduler

        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Strömfördelningsmoduler enligt din 43880, FI-säkerhetsbrytare, 16 A, 30 mA
        mains cable

        Nätkabel

        SCHROFFS nätkabel ger praktisk, universell fastsättning med variabel fästförmåga.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Nätkabel, BS till IEC C13, 2,5 m, svart
        Nätkabel, USA till IEC C13, 2,5 m, svart
        Nätkabel, IEC C14 till C13, 2,5 m, svart
        Nätkabel, SCHUKO/UTE till IEC C13-vinklad, 2,5 m grå
        Nätkabel, SCHUKO/UTE till IEC C13, 2,5 m, svart
        Nätkabel, SCHUKO/UTE till IEC C13, 2,5 m, grå
        Nätkabel, IEC C14 till C13, 0,5 m, svart
        Nätkabel, IEC C14 till C13, 1 m, svart
        safety switch

        Strömfördelningsmoduler Strömbrytare

        GFCI-brytaren robust, skyddar mot jordfel och ger fullt skydd.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Strömfördelningsmoduler enligt din 43880, strömbrytare 1 x 16 A
        Strömfördelningsmoduler enligt din 43880, strömbrytare 3 x 16 A
        PDU Mounting Bracket

        PDU-monteringsfäste

        Monteringssatser för PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        PDU-monteringsfäste för montering
        PDU-monteringsfäste för vertikal montering
        PDU-monteringsfäste för montering av två sockellister sida vid sida
        19 distribution box

        19-tums fördelningsdosa

        Fördelningslåda används för att hysa PDU:er som säkert distribuerar el från strömkällan till enheter i en krets.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        19-tums fördelningsdosa
        19-tums distributionslåda med förpackning för utlandsfrakt
        busbar

        Samlingsskena med fasta anslutningar

        SCHROFF samlingsskena är avsedd för högspänningsfördelning inrymd i ställverk, panelbrädor och bussbanekåpor.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Samlingsskena med FASTON-anslutningar, 2-polig, obehandlad mässing
        Samlingsskena med FASTON-anslutningar, 2-polig, tennpläterad mässing
        Samlingsskena med FASTON-anslutningar, 2-polig, E-Cu tennpläterad
        Samlingsskena med FASTON-anslutningar, 1-polig, E-Cu tennpläterad
        Samlingsskena med FASTON-anslutningar, 4-polig, obehandlad mässing
        Samlingsskena med FASTON-anslutningar, 4-polig, E-Cu tennpläterad
        Samlingsskena med FASTON-anslutningar, 3-polig, E-Cu tennpläterad
        pcb busbars

        PCB-samlingsskena för strömdistribution

        Samlingsskena för strömfördelning till kretskort och bakplan.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        PCB-samlingsskena för strömdistribution, 3 HP L216,3 mm
        PCB-samlingsskena för strömdistribution, 3 HP L338.3mm
        PCB-samlingsskena för strömdistribution, 4 HP L206,2mm
        PCB-samlingsskena för strömfördelning, 3 HP L328.1 mm
        PCB-samlingsskena för strömdistribution, 5 HP L206,2mm
        PCB-samlingsskena för strömdistribution, 5 HP L333,2mm