Sats med jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sats med jordning/jordning samlingsskena med skruvklämmor
Metallband som vanligtvis är inrymt i ställverk, panelbrädor och bussbaneskåp för lokal högströmfördelning. De används också för att ansluta högspänningsutrustning vid elcentraler och lågspänningsutrustning i batteribanker.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Design
- För att skruva fast jordkablar med ändstycke eller avskalade
- Gängade fästpunkter M5 i intervaller om 15 mm
- Enhet isolerad från ramen
- Maximal strömkapacitet 200 A.
Specifikationer
| Produkttyp | Jordningssats |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.