Power Distribution
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Färg
- Fungerar med.
- Material
- Slutför
- Längd
- Switchade uttag
- Aktuell märkström
- Djup
- Höjd
- Nominell spänning
- Rackenheter
- Matningstyp
Filter tillämpat: 1
Produkter | 57 resultat (211 artiklar)

Grundläggande PDU, EB0xxx, 400 V AC, 3-PH
Modulär, kompakt PDU. Med ett 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med C13- och C19-uttag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0401, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0807, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0809, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0811, 400 V AC, 3-PH, 32 A
BASIC PDU, EB0850, 400 V AC, 3-PH, 32 A

Grundläggande PDU, EB0xxx, 230 V AC, 1-PH
Modulär, kompakt PDU. Med ett 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med C13- och C19-uttag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0311-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0317-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0318-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0322, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0305, 230 V AC, 1-PH, 63 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0332, 230 V AC, 1-PH, 63 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0303, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0311, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0313, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0321, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0322, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0328, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0337, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Givare för eHandle
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.

E-handel
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.

Torr kontaktkabel
Torrkontaktkabel för anslutning av i/O-givare, t.ex. rök för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Torr kontaktkabel

Kablage för eHandle
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kablage för eHandle

Säker Dual W-Lock strömkabel
Säkra dubbla W-Lock-strömsladdar ger bättre sladdhållare mellan både PDU:n och IT-utrustningen. Båda anslutningarna kräver avsiktlig åtgärd för att frigöra låsknapparna för att förhindra att strömanslutningar lossnar av misstag. Sladdarna fungerar med motsvarande IEC-standarduttag, men låsfunktionen kräver kompatibla W-lock- eller V-lock-uttag
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
WLock C13/C14, 0,6 m, Svart, 150 st
WLock C13/C14, 1,2 m, Svart, 125 st
WLock C13/C14, 1,8 m, Svart, 100 st
WLock C13/C14, 0,6 m, blå, 150 st
WLock C13/C14, 1,2 m, blå, 125 st
WLock C13/C14, 1,8 m, blå, 100 st
WLock C13/C14, 0,6 m, Röd, 150 st
WLock C13/C14, 1,2 m, Röd, 125 st
WLock C13/C14, 1,8 m, Röd, 100 st
WLock C19/C20, 0,6 m, svart, 100 st
WLock C19/C20, 1,2 m, svart, 75 st
WLock C19/C20, 1,8 m, svart, 50 st
WLock C19/C20, 0,6 m, blå, 100 st
WLock C19/C20, 1,2 m, blå, 75 st
WLock C19/C20, 1,8 m, blå, 50 st
WLock C19/C20, 0,6 m, Röd, 100 st
WLock C19/C20, 1,2 m, Röd, 75 st
WLock C19/C20, 1,8 m, Röd, 50 st

Seriell kommunikationskabel
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RJ45-DB9-kabel

En temperaturgivare
Enkel temperaturgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
En temperaturgivare

Givaringångsnav
Sensornav för anslutning av 3 givare till en nVent SCHROFF RackPower PDU-givarport.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Givaringångsnav

3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare
3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare

En temperatur- och fuktighetsgivare
Enkel temperatur- och fuktgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
En temperatur- och fuktighetsgivare