Networking Racks and Cabinets
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Handtagstyp
- Fungerar med.
- Rackhöjd
- Slutför
- Höjd
- Material
- Montering
- Förpackningskvantitet
- Färg
- Färgkod
- EMC-skärmning
- Rackbredd
- Bredd
- Djup
- Gängstorlek
- Diameter
- Främre finish
- Längd
- Bakre finish
- Statisk belastning
- Behandlade kanter
- Skyddsklass
Filter tillämpat: 1
Produkter | 28 resultat (170 artiklar)

Sats med korgmuttrar
Korgmuttrar möjliggör ett urval av mutter- och bultstorlekar och är enkla att byta ut till skillnad från förgängade hål.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Sats med korgmuttrar, M5, 50 st
Sats med korgmuttrar, M5, 100 st
Sats med korgmuttrar, M4, 50 st
Sats med korgmuttrar, M4, 100 st
Jordad korgmutter M6, 10 st
Jordad korgmutter M6, 100 st
Sats med jordade korgmuttrar, M4, 10 st
Sats med jordade korgmuttrar, M4, 100 st
Sats med jordade korgmuttrar, M5, 10 st
Sats med jordade korgmuttrar, M5, 100 st
Sats med korgmuttrar, M6, 50 st
Sats med korgmuttrar, M6, 100 st

Dörrkontaktbrytare utan kabel
Dörrkontaktbrytare med magnetisk kontakt, möjliggör effektiv drift.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Dörrkontaktbrytare utan kabel

Dörrkontaktbrytare, kabelansluten
Strömbrytare för anslutning till normalt stängda kontakter på dörrstyrmodulen för manuell dörröppning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Dörrkontaktbrytare, kabelansluten


Sats med fyrkantsmutter
Fyrkantiga muttrar har högre kontaktyta och blir inte avrundade till skillnad från sexkantsmuttrar.


Skrivyta för 19” skåplådor
Skrivyta att använda med vår 19-tums låda. Den placeras på lådan och kan lyftas upp när lådan är öppen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Skrivyta för 19” skåplådor

LED-lampa, 19-tums fäste
För att anpassa ljusfördelningen till den aktuella installationssituationen.

Panhead skruv, Torx med bricka
Tillbehör som skruvar, brickor och muttrar gör det möjligt att montera 19-tums tillbehör.



19-tums frontpanel med hål för handtag
frontpaneler på 19 tum med hål i handtaget för att underlätta hanteringen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
19-tums frontpanel med hål för handtag, 1 U, 4 mm, Al, anodiserad
19-tums frontpanel med hål för handtag, 3 U, 4 mm, Al, anodiserad
19-tums frontpanel med hål för handtag, 4 U, 4 mm, Al, anodiserad
19-tums frontpanel med hål för handtag, 5 U, 4 mm, Al, anodiserad
19-tums frontpanel med hål för handtag, 6 U, 4 mm, Al, anodiserad
19-tums frontpanel med hål för handtag, 1 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel med hål för handtag, 2 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel med hål för handtag, 3 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel med hål för handtag, 4 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel med hål för handtag, 5 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel med hål för handtag, 6 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel med hål för handtag, 2 U, 4 mm, Al, anodiserad