Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

led light accessories Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

LED-ljustillbehör, ingångskabel för AC

Katalog#: 60118-546

Förlängningskontakten/kabelenheten används för att ansluta intilliggande LED-lampor (kedjekoppling). Upp till 10 LED-lampor kan kopplas ihop eller seriekopplas. Kontakten är 16 AWG koppartråd 1000 mm lång.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
  • EAC
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser CAD Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us