Dörrkontaktbrytare, kabelansluten
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Dörrkontaktbrytare, kabelansluten
Strömbrytare för anslutning till normalt stängda kontakter på dörrstyrmodulen för manuell dörröppning. Detta används främst för belysning och kyllösningar som ska kopplas till öppning eller stängning av dörren.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Design
- Anslutning med nätström via SCHUKO/UTE-kontakt
- Enkel hantering med plug and play (helt trådbunden)
- Anslutning till skåpbelysning via IEC 60320 C13-uttag
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.