Filtrera efter
Filter tillämpat:
0
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Höjd
- Kapslingsklass
- Typ
- Färg
- Djup
- Rammaterial
- Handtagstyp
- Bredd
- Fungerar med
- Pläteringsmaterial
- Rackhöjd
- Material
- Yta
- Ramfärg
- Höjd
- Längd
- Låstyp
- Montage
- Antal i förpackningen
- Färgkod
- Ramfärgkod
- Pläteringsfärg
- EMC-skydd
- Rackbredd
- Växlande uttag
- Plätering, färgkod
- Bredd
- Strömstyrka
- Trådstorlek
- Diameter
- Djup
- Främre finish
- Statisk belastning
- Bakre finish
- Behandlade kanter
- Uppfyller
- Matningsspänning
- Antal fack
- Redundant strömförsörjning
- Nominell spänning
- Kylmedelsmatning
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Mätningstyp
Underkategorier
Produkter | 297 resultat (2189 artiklar)

Snabbskarvningsstång för PEMSA-trådkorgsbricka
Mångsidig skarvstång för PEMSA-trådkorgsbricka som använder snabbkopplingsteknik för snabb och säker skarvning av raka sektioner.

Snabbcenterstöd för PEMSA-trådkorgsbricka
Effektivt stöd för trådkorgsbrickan från ett enkelt gängat stavfall för användning av snabbanslutningstekniken.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Snabbcenterstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, M8–M10-hål
Snabbcenterstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, M6-hål
Snabbcenterstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, svart, M6-hål

Snabbkoppling till PEMSA-trådkorgsbricka
Mångsidig skarvstång för PEMSA-trådkorgsbricka som använder snabbkopplingsteknik för snabb och säker skarvning av raka sektioner.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Snabbkoppling till PEMSA-trådkorgsbricka, svart, 4–4,5 mm diameter
Snabbkoppling till PEMSA-trådkorgsbricka, 4–4,5 mm diameter
Snabbkoppling till PEMSA-trådkorgsbricka, svart, 5 mm diameter
Snabbkoppling till PEMSA-trådkorgsbricka, 5 mm diameter

Skarvskena för PEMSA-trådkorgsbricka
Universalskarvstång för PEMSA-trådkorgsbrickasystem för sammanfogning av raka sektioner, böjar och andra tillbehör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Skarvskena för PEMSA-trådkorgsbricka
Skarvskena för PEMSA-trådkorgsbricka, svart

Universalskarv för PEMSA-trådkorgsbricka
Ger en stadig, förstärkt skarv för PEMSA-trådkorgsystem för att säkerställa robust fastsättning med enkel installation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Universalskarv för PEMSA-trådkorgsbricka, svart
Universalskarv för PEMSA-trådkorgsbricka

Universaldeltving för PEMSA-trådkorgsbricka
Ger ett robust, förstärkt tillbehörsfäste för PEMSA-system för trådkorgsbricka för att säkerställa robust fastsättning med enkel installation.

nVent CADDY Cat HP J-krok med flerfunktionsclips
Idealisk kombination av innovativa CADDY-fästelement för gängade stång-, tråd- eller släppstångsapplikationer med högpresterande CAT HP-serien J-Hooks .Färdiga att montera direkt ur lådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Cat HP J-krok 50 mm, med flerfunktionsklämma, M4, 6, 8 stav, 4,8–6,4 mm vajer
Cat HP J-krok 25 mm, med flerfunktionsklämma, M4 stav, 4 mm vajer
Cat HP J-krok 33,3 mm, med flerfunktionsklämma, M4, 6, 8 stav, 4,8–6,4 mm vajer

Förbättrad nVent CADDY Cat HP J-krok
Kombinerar Versa-monteringsteknik med bred bas och generös böjradie för kritisk, icke-kontinuerlig sökvägssupport för högpresterande data och fiberoptiska kablar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action

nVent CADDY Cat HP J-krok med T-plan-clips
Idealisk kombination av innovativa CADDY-fästelement för akustiska T-galler applikationer med högpresterande CAT HP-serien J-Hooks. Färdiga att montera direkt ur lådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Cat HP J-krok med T-plan-clips, 25 mm dia