nVent-KASSETT Cat HP J-krok med multifunktionsklämma
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent-KASSETT Cat HP J-krok med multifunktionsklämma
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Snabb infästning mot gängad stång eller vajer
- Helt justerbar och enkel att flytta för att möjliggöra ändringar efter installation
- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar
- Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor
- Uppfyller EN 50174-2
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569
- Ökad kapacitet och applikationsmöjligheter genom att kombinera 4Z- och 6Z-produkter till ett förbättrat och effektivt erbjudande
- Med den förbättrade flerfunktionsklämman går det att optimera lagret samtidigt som schemaläggningsriskerna förknippade med flera lagerhållningsenheter (SKU) på arbetsplatsen minskar.
Specifikationer
| Slutför | Förgransad; nVent CADDY rustning |
| Material | Stål; Spring Stål |
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Tekniska specifikationer
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.