Filtrera efter
Filter tillämpat:
0
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Höjd
- Kapslingsklass
- Typ
- Färg
- Djup
- Rammaterial
- Handtagstyp
- Bredd
- Fungerar med
- Pläteringsmaterial
- Rackhöjd
- Material
- Yta
- Ramfärg
- Höjd
- Längd
- Låstyp
- Montage
- Antal i förpackningen
- Färgkod
- Ramfärgkod
- Pläteringsfärg
- EMC-skydd
- Rackbredd
- Växlande uttag
- Plätering, färgkod
- Bredd
- Strömstyrka
- Trådstorlek
- Diameter
- Djup
- Främre finish
- Statisk belastning
- Bakre finish
- Behandlade kanter
- Uppfyller
- Matningsspänning
- Antal fack
- Redundant strömförsörjning
- Nominell spänning
- Kylmedelsmatning
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Mätningstyp
Underkategorier
Produkter | 297 resultat (2189 artiklar)

IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, Halogen Free
IBS Advanced round, insulated, braided and halogen-free power conductor..
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 1 030 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 330 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 430 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 530 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 630 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 830 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 500 A, 185 mm², 1 030 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 500 A, 185 mm², 330 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 500 A, 185 mm², 430 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 500 A, 185 mm², 530 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 500 A, 185 mm², 630 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 500 A, 185 mm², 830 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 1 030 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 330 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 430 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 530 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 630 mm
IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 830 mm

TRC Four Pole Distribution Block, 630 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4-poligt distrib.block med gängade stänger, flat, 630 A

IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free
IBS/IBSB Advanced Flat Insulated Braided Power Conductor, Halogen Free.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 1 030 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 230 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 330 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 430 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 530 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 630 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 830 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 1 030 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 230 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 330 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 430 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 530 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 630 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 830 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 300 A, 70 mm², 1 030 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 300 A, 70 mm², 230 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 300 A, 70 mm², 330 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 300 A, 70 mm², 430 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 300 A, 70 mm², 530 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 300 A, 70 mm², 630 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 300 A, 70 mm², 830 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 1 030 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 230 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 330 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 430 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 530 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 630 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 160 A, 25 mm², 830 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 1 030 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 230 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 330 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 430 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 530 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 630 mm
IBS avancerad isolerad flätad ledare, 250 A, 50 mm², 830 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 350 A, 100 mm², 1 030 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 350 A, 100 mm², 230 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 350 A, 100 mm², 330 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 350 A, 100 mm², 430 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 350 A, 100 mm², 530 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 350 A, 100 mm², 630 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 350 A, 100 mm², 830 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 1 030 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 230 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 330 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 430 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 530 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 630 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 400 A, 120 mm², 830 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 500 A, 185 mm², 1 030 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 500 A, 185 mm², 330 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 500 A, 185 mm², 430 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 500 A, 185 mm², 530 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 500 A, 630 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 500 A, 185 mm², 830 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 1 030 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 330 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 430 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 530 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 630 mm
IBSB avancerad isolerad flätad ledare, 630 A, 240 mm², 830 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FleXbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral, 5.433" x 4.941"
FleXbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral, 3.445" x 4.705"

TDL Compact Four Pole Distribution Block, 400 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4-poligt distributionsblock, 400 A, 1 inkommande & 14 utgående kablar

Neutral Bar for TD Distribution Blocks
Additional neutral bar.

TRS Four Pole Distribution Block, 160 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4-poligt distrib.block med gängade stänger, 160 A

IBSHY Insulated Braided Conductor for Compact Circuit Breakers
High temperature braided conductor for compact circuit breakers, halogen free.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
IBSHY isolerad flätad ledare för kompakta kretsbrytare, 160 A, 230 mm
IBSHY isolerad flätad ledare för kompakta kretsbrytare, 160 A, 330 mm
IBSHY isolerad flätad ledare för kompakta kretsbrytare, 160 A, 365 mm
IBSHY isolerad flätad ledare för kompakta kretsbrytare, 160 A, 430 mm
IBSHY isolerad flätad ledare för kompakta kretsbrytare, 160 A, 500 mm
IBSHY isolerad flätad ledare för kompakta kretsbrytare, 160 A, 565 mm
IBSHY isolerad flätad ledare för kompakta kretsbrytare, 160 A, 630 mm
IBSHY isolerad flätad ledare för kompakta kretsbrytare, 160 A, 700 mm
IBSHY isolerad flätad ledare för kompakta kretsbrytare, 160 A, 765 mm
IBSHY isolerad flätad ledare för kompakta kretsbrytare, 160 A, 830 mm

PBC Braided Power Shunt
PBC Flat Braided Power Conductor.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Flat flätad strömshunt, 1 000 mm², 450 mm
Flat flätad strömshunt, 100 mm², 250 mm
Flat flätad strömshunt, 100 mm², 500 mm
Flat flätad strömshunt, 1 200 mm², 500 mm
Flat flätad strömshunt, 120 mm², 250 mm
Flat flätad strömshunt, 1 500 mm², 800 mm
Flat flätad strömshunt, 150 mm², 250 mm
Flat, flätad strömshunt, 150 mm², 500 mm
Flat flätad strömshunt, 200 mm², 250 mm
Flat, flätad strömshunt, 200 mm², 500 mm
Flat flätad strömshunt, 250 mm², 300 mm
Flat flätad strömshunt, 300 mm², 400 mm
Flat flätad strömshunt, 400 mm², 400 mm
Flat flätad strömshunt, 500 mm², 400 mm
Flat flätad strömshunt, 600 mm², 450 mm
Flat flätad strömshunt, 800 mm², 450 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Phases Identification Kit
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FleXbus Phases Identification Kit

nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Conductor Entry
nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Conductor Entries can be used for switchboard and/or power supply cover to upgrade an installation to IP55 level.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FleXbus IP55 Conductor Entry, Single Entry, 6.929" x 4.016" x 5.984"
FleXbus IP55 Conductor Entry, Double Entry, 6.929" x 6.181" x 5.984"
FleXbus IP55 Conductor Entry, Single Entry, 4.961" x 4.016" x 6.89"
FleXbus IP55 Conductor Entry, Double Entry, 4.961" x 6.181" x 6.89"

nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit
Optional Heat shrink Tubing to upgrade from IP55 to IP66. Thick wall polyolefin heat shrink tubing with coextruded hot melt adhesive. Shrink ratio is up to 4:1.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 4.13" Max, 0.11 lb
nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 2.76" Max, 0.09 lb