nVent ERIFLEX FleXbus fasidentifieringssats
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX FleXbus fasidentifieringssats
nVent ERIFLEX FleXbus Phases Identification Kit is composed of four electrical tapes with L1/L2/L3 and N markings and an nVent ERIFLEX FleXbus sticker. This allows for clear identification of the phase number during installation or maintenance.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Video
Design
- Flame retardant/self-extinguishing PVC tape
- Resistant to abrasion, UV and aging
- Non-corrosive adhesive
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Tekniska specifikationer
Teknisk handbok
Certifieringar






- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.